Zawór pływakowy, HFI 040 F

148G3102

Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 100.0, Typ przyłącza wlotowego: Kołnierz, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 50.0, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25.0, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Objętość netto [l]: 6.400

Szczegóły produktu

Masa brutto 53.49 Kilogram
Masa netto 37.3 Kilogram
Objętość 98.062 Liter
EAN 5702428344074

 

CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 25 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 363 psig
Cześći zamienne Akcesoria pływakowego zaworu rozprężnego
Czynnik R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Liquid level regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
2
Kategoria PED III
Malowany barwną farbą Czerwonobrązowy
Materiał korpusu Stal
Materiał przyłącza Stal
Nazwa produktu Zawór pływakowy
Objętość netto [gal US] 1.69 gal
Objętość netto [l] 6.4 L
Objętość osłony [gal US] 2.17 gal
Objętość osłony [l] 8.2 L
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Produkt, opis Zawór pływakowy
Przyłącze, standard DIN 2635/2512-F
EN 1092-1
EN 10220
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Serwis Części zamienne pływakowego zaworu rozprężnego
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Stała zaworu 16.79
Typ przyłącza wlotowego Kołnierz
Typ przyłącza wylotowego Spoina doczołowa
Typ, wersja HFI 040 F
UK RoHS compliance Out of scope
Wielkość dyszy [mm] 40 mm
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 4"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 100 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] 50 mm
Wyd. nom. warunki [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Wyd. nom. warunki [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Wydajność nominalna R717 [kW] 400 kW
Wydajność nominalna R717 [TR] 114 TR
Zakres nastawy, maks. [°C] 80 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 176 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F
Zakres objętości cieczy [gal US] [Maks.] 1.22 gal
Zakres objętości cieczy [gal US] [Min.] 0.42 gal
Zakres objętości cieczy [l] [Maks.] 4.6 L
Zakres objętości cieczy [l] [Min.] 1.6 L

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality