Zawór bezpieczeństwa odciążający, SFA 10, G, 22 bar

148F4322

Nastawy ciśnienia [bar]: 22, Przyłącze, typ: G

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.127 Kilogram
Masa netto 1.041 Kilogram
Volume 1.734 Liter
EAN 5714279708394

 

Certyfikat TÜV certificate included
Certyfikaty, aprobaty EAC
Certyfikowany współczynnik przepony 0.85 kg
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 65 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 943 psig
Czynnik R717
R744
R134a
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R410A
R421A
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R407H
R409A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
EU RoHS compliance Out of scope
Figura Kątowy
Grupa produktów Safety relief valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED IV
Nastawy ciśnienia [bar] 22 bar
Nastawy ciśnienia [psig] 319 psig
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia ISO 4126-1
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Pokrycie powierzchni Zn (TLP)
Powierzchnia przepływu [cale2] 0.056 in²
Powierzchnia przepływu [mm2] 36.3 mm²
Product Name Description Zawór bezpieczeństwa odciążający
Przyłącze, rozmiar [cal] 3/8 in
Przyłącze, standard ISO 228-1
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances No
Rozmiar przyłącza [mm] 10 mm
Skok [mm] 2.3 mm
Typ, wersja SFA 10
UK RoHS compliance Out of scope
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 1/2 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 10 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 3/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] 15 mm
Wyposażenie Kołpak
Zakres nastawy, maks. [°C] 100 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 212 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F
Średnica przepływu [cal] 0.268 in
Średnica przepływu [mm] 6.8 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality