Certyfikat |
TÜV certificate included |
Certyfikaty, aprobaty |
EAC |
Certyfikowany współczynnik przepony |
0.85 kg |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
65 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
943 psig |
Czynnik |
R717 R744 R134a R404A R407A R407B R407C R407F R410A R421A R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R170 R22 R227ea R236fa R245fa R290 R32 R401A R402A R407H R409A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R452C R454A R454B R454C R455A R463A R502 R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Figura |
Kątowy |
Grupa produktów |
Safety relief valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 |
Kategoria PED |
IV |
Nastawy ciśnienia [bar] |
13 bar |
Nastawy ciśnienia [psig] |
189 psig |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia |
ISO 4126-1 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
1 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie pojedyncze |
Pokrycie powierzchni |
Zn (TLP) |
Powierzchnia przepływu [cale2] |
0.056 in² |
Powierzchnia przepływu [mm2] |
36.3 mm² |
Product Name Description |
Zawór bezpieczeństwa odciążający |
Przyłącze, rozmiar [cal] |
3/8 in |
Przyłącze, standard |
ISO 228-1 |
Przyłącze, typ |
G |
REACH Candidate List substances |
No |
Rozmiar przyłącza [mm] |
10 mm |
Skok [mm] |
2.3 mm |
Typ, wersja |
SFA 10 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] |
1/2 in |
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] |
10 mm |
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] |
3/4 in |
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] |
15 mm |
Wyposażenie |
Kołpak |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
100 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
212 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-58 °F |
Średnica przepływu [cal] |
0.268 in |
Średnica przepływu [mm] |
6.8 mm |