Zawór nadmiarowy sprężarki, POV 1050, Spoina doczołowa, 25 bar

148F3026

Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 65.00, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 65.0, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 2 1/2", Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 2 1/2"

Szczegóły produktu

Masa brutto 6.772 Kilogram
Masa netto 6.65 Kilogram
Objętość 5.899 Liter
EAN 5702428342766

 

CE evaluated Yes
Certyfikat TÜV certificate included
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 40 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 580 psig
Czynnik R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
EU RoHS compliance Out of scope
Figura Kątowy
Grupa produktów Safety relief valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED II
Nastawy ciśnienia [bar] 25 bar
Nastawy ciśnienia [psig] 363 psig
Nazwa produktu Zawór nadmiarowy sprężarki
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Powierzchnia przepływu [cale2] 1.93 in²
Powierzchnia przepływu [mm2] 1244 mm²
Produkt, opis Zawór pilotowy sterowany ciśnieniem
Przyłącze, standard EN 10220
Przyłącze, typ Spoina doczołowa
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Typ przyłącza wlotowego Butt weld DIN
Typ, wersja POV 1050
UK RoHS compliance Out of scope
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 2 1/2"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 65 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 2 1/2"
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] 65 mm
Zakres nastawy, maks. [°C] 150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 302 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F
Zakres temperatury z POV [°C] [Maks.] 150 °C
Zakres temperatury z POV [°C] [Min.] -50 °C
Zakres temperatury z POV [°F] [Maks.] 302 °F
Zakres temperatury z POV [°F] [Min.] -58 °F
Średnica przepływu [cal] 1.56 in
Średnica przepływu [mm] 40 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality