Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK TÜV |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
65 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
943 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria SNV |
Czynnik |
R113 R1234yf R125 R1270 R134a R152a R22 R23 R236fa R290 R32 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R407H R408A R409A R410A R417A R421A R422B R422D R427A R438A R444B R448A R449A R450A R452A R454B R502 R507A R513A R600 R600a R717 R744 RE170 R1234ze(E) R452B R114 R1150 R1233zd(E) R1336mzz(Z) R170 R227ea R245fa R402B R413A R422A R442A R447A R447B R449B R454A R454C R455A R463A R503 R512A R513B R515A R515B R516A R508B |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Figura |
Kątowy |
Grupa produktów |
Shut-off and regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Informacje dodatkowe |
Przyłącza manometru |
Kategoria cieczy |
1 |
Kategoria PED |
Art. 4, par. 3 |
Materiał korpusu |
Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza |
Stal nierdzewna |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
6 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description |
Zawór manometru |
Produkt, opis |
Zawór iglicowy odcinający |
Przepływ |
Przepływ dwukierunkowy |
Przyłącze, standard |
ISO 228-1 |
REACH Candidate List substances |
No |
Serwis |
Części zamienne SNV |
Typ przyłącza wlotowego |
G |
Typ przyłącza wylotowego |
G |
Typ, wersja |
SNV-SS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wersja zaworu |
Wersja standardowa |
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] |
1/2 A |
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] |
1/2 A |
Wlot wewnętrzny/zewnętrzny |
Zewnętrzny |
Wylot wewnętrzny/zewnętrzny |
Zewnętrzny |
Wyposażenie |
Kołpak |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
150 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
302 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-60 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-76 °F |