Moduł funkcyjny, SCA-X 65, SVL Flexline, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0

148B5825

Zastosowanie produktu: SCA-X 65

Szczegóły produktu

Masa brutto 4.348 Kilogram
Masa netto 2.802 Kilogram
Volume 12.933 Liter
EAN 5702428486170

 

Brand SVL Flexline
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 52 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 754 psig
Cześći zamienne Akcesoria SVL Flexline
Czynnik R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Check valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Product Name Description Moduł funkcyjny
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Serwis Części zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennych SCA-X
Typ, oznaczenie W pełni kompletny
Typ, wersja SCA-X 65
UK RoHS compliance Out of scope
Wyposażenie Kołpak
Zakres nastawy, maks. [°C] 150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 302 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -60 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -76 °F
Zastosowanie produktu SCA-X 65

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality