Filtry, FIA 50

148B5716

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 3.584 Kilogram
Masa netto 3.05 Kilogram
Volume 5.372 Liter
EAN 5702428476348

 

Brand SVL Flexline
Certyfikaty, aprobaty CE
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 52 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 754 psig
Cześći zamienne Akcesoria SVL Flexline
Czynnik R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
EU RoHS compliance Out of scope
Figura Przelotowy
Grupa produktów Strainers
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
2
Kategoria PED II
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Kv value [m3/h] µ150 pleated 45.9 m³/h
Malowany barwną farbą Czerwonobrązowy
Materiał przyłącza Stal
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Product Name Description Korpus filtra siatkowego
Produkt, opis Korpus filtra
Przyłącze, standard ASME B 36.10M SCHEDULE 40
REACH Candidate List substances No
Serwis Części zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennych FIA
Typ przyłącza wlotowego Spoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowego Spoina doczołowa
Typ, wersja FIA 50
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 100 gładki 154.54 gal/min
Wartość Cv [gal/min] 100 harmonijkowy 202.09 gal/min
Wartość Cv [gal/min] 150 gładki 151.9 gal/min
Wartość Cv [gal/min] 38 gładki 169.07 gal/min
Wartość Cv [gal/min] 38 harmonijkowy 221.02 gal/min
Wartość Cv [gal/min] 72 gładki 160.26 gal/min
Wartość Cv [gal/min] 72 harmonijkowy 209.58 gal/min
Wartość Kv [m3/h] µ100 gładki 34.5 m³/h
Wartość Kv [m3/h] µ150 gładki 35.1 m³/h
Wartość Kv [m3/h] µ250 gładki 36.4 m³/h
Wartość Kv [m3/h] µ250 harmonijkowy 47.6 m³/h
Wartość Kv [m3/h] µ500 gładki 38.4 m³/h
Wartość Kv [m3/h] µ500 harmonijkowy 50.2 m³/h
Wersja zaworu Wersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 2 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 50 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] 50 mm
Wyposażenie Pokrywa
Zakres nastawy, maks. [°C] 150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 302 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -60 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality