Zawór odcinający, SVA-S 6, Stal, Ciśnienie robocze, maks. [psig]: 754

148B5020

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wyposażenie: Pokrętło

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.616 Kilogram
Masa netto 0.42 Kilogram
Objętość 1.887 Liter
EAN 5702428471589

 

Brand SVL Flexline
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 52 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 754 psig
Cześći zamienne Akcesoria SVL Flexline
Czynnik R113
R114
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R170
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Figura Kątowy
Grupa produktów Shut-off and regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED Art. 3, par. 3
Kierunek przepływu przez zawór Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Malowany barwną farbą Czerwonobrązowy
Materiał korpusu Stal
Materiał przyłącza Stal
Nazwa produktu Zawór odcinający
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Produkt, opis Zawór odcinający
Przepływ Przepływ dwukierunkowy
Przyłącze, standard ASME B 36.10M SCHEDULE 80
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Serwis Części zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennych SVA-S / SVA-L
Trzpień Standard
Typ przyłącza wlotowego Spoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowego Spoina doczołowa
Typ, wersja SVA-S 6
UK RoHS compliance Out of scope
Wartość Cv [gal/min] 3.4 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 2.9 m³/h
Wersja zaworu Wersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 1/4"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 6 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 1/4"
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] 6 mm
Wyposażenie Pokrętło
Zakres nastawy, maks. [°C] 150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 302 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -60 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality