Zawór manometru, SNV-ST

148B4180

Typ przyłącza wlotowego: NPT, Typ przyłącza wylotowego: NPT

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.388 Kilogram
Masa netto 0.388 Kilogram
Volume 0.24 Liter
EAN 5702428177337

 

Certyfikaty, aprobaty EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 52 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 754 psig
Cześći zamienne Akcesoria SNV
Czynnik R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
EU RoHS compliance Out of scope
Figura Kątowy
Grupa produktów Shut-off and regulating valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria cieczy 1
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Malowany barwną farbą Cr3 / TLP
Materiał korpusu Stal
Materiał przyłącza Stal
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 30 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product Name Description Zawór manometru
Produkt identyczny 148B3746
Produkt, opis Zawór iglicowy odcinający
Przepływ Przepływ dwukierunkowy
Przyłącze, standard ANSI/ASME B1.20.1
REACH Candidate List substances No
Serwis Części zamienne SNV
Typ przyłącza wlotowego NPT
Typ przyłącza wylotowego NPT
Typ, wersja SNV-ST
UK RoHS compliance Out of scope
Wersja zaworu Wersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 1/4
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 1/4
Wlot wewnętrzny/zewnętrzny Zewnętrzny
Wylot wewnętrzny/zewnętrzny Wewnętrzne
Wyposażenie Kołpak
Zakres nastawy, maks. [°C] 150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 302 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -60 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality