Węzły cieplne, DSA1 HOME, 1F-2, 25.0 kW, Nazwa regulatora ogrzewania: ECL310

146B8011

DSA HOME 1F-2

Szczegóły produktu

Masa brutto 50 Kilogram
Masa netto 30 Kilogram
EAN 5715162739549

 

Aplikacja Miejska sieć ciepłownicza
Certyfikaty, aprobaty CE
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] 14 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] 10 bar
Ciśnienie różnicowe bez ciepłomierza, strona pierwotna [bar] [Min.] 11 bar
Ciśnienie strona pierwotna [bar] [Max.] 14 bar
Ciśnienie strona wtórna [bar] [Max.] 10 bar
Cyrkulacja CWU Nie
Description DSA HOME 1F-2
Dopuszczalna temperatura [°C] [Min.] 2 °C
Grupa produktów Substations
Głębokość bez obudowy [mm] 350 mm
Głębokość opakowania [mm] 800 mm
Głębokość z obudową [mm] 350 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategoria PED § 4.3
Kierunek przyłącza Górne
Kierunek przyłącza, strona pierwotna Lewe/prawe
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] 130 °C
Liczba mieszkań [Max.] 4
Liczba mieszkań [Min.] 1
Liczba obiegów ogrzewania 1
Marka pompy ogrzewania Grundfos
Materiał izolacyjny Twarda pianka poliuretanowa i EPP
Materiał lutu wymiennika ciepła CWU Miedź
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania Miedź
Materiał obudowy Blacha stalowa lakierowana na biało
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Nazwa kategorii Węzły cieplne ogrzewania pośredniego
Nazwa producenta Danfoss
Nazwa regulatora ogrzewania ECL310
Opcja obudowy Tak
Przepływ strona pierwotna [m3/h] [Max.] 4 m³/h
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Stop wymiennika ciepła CWU 1.4404
Stop wymiennika ciepła ogrzewania 1.4404
Szerokość bez obudowy [mm] 500 mm
Szerokość opakowania [mm] 1200 mm
Szerokość z obudową [mm] 510 mm
Typ pompy ogrzewania UPM3 AUTO 15-70
Typ przyłącza CO gwint wewnętrzny
Typ przyłącza SC gwint zewnętrzny
Typ regulacji CO Elektroniczny
Typ wymiennika ciepła CWU Lutowane
Typ wymiennika ciepła ogrzewania Lutowany
Typ wymiennika ciepła układu ogrzewania XB06L-1-16
Typ, wersja DSA1 HOME
Wersja podstacji 1F-2
Wydajność [kW] 25 kW
Wysokość bez obudowy [mm] 810 mm
Wysokość opakowania [mm] 800 mm
Wysokość z obudową [mm] 810 mm
Średnica przyłącza CO G3/4"
Średnica przyłącza SC G3/4"
Średnica rurociągu CO DN20
Średnica rury SC DN20

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality