Distribution unit SGCI

145H0947

Stainless steel manifold, 7 loops, ICON1 Master controller

Szczegóły produktu

Masa brutto 10.53 Kg
Masa netto 10.48 Kg
Volume 103.2 Liter
EAN 5702424500337

 

Automatyczne równoważenie Tak
CE evaluated Yes
Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] 6 bar
Description Stainless steel manifold, 7 loops, ICON1 Master controller
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupa produktów Distribution units
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Kierunek przyłącza Od góry
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] 60 °C
Liczba przyłączy kolektorów ogrzewania podłogowego 7
Moc na wyjście [W] [Max.] 3 W
Number of connections 2
PWM Tak
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rodzaj systemu 24V
Ruch zaworu Tak
Sterowanie ICON1TM Master controller
Sterowanie adaptacyjne Tak
Supply voltage [V] 230V Hz 50
Typ przyłącza CO G gwint zewn.
Typ rozdzielacza ogrzewania podłogowego Stainless steel with flow meter and manual air vent
Typ, wersja Distribution unit SGCI
Wersja Right
Średnica przyłącza CO 3/4"

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality