EvoFlat FSS, Typ 1, 10 bar, 95 °C, Nazwa regulatora CWU: TPC-M, Termostat

145B0010

EvoFlat FSS 1, z by-passem, z 1 wodomierzem ZW, z przednią izolacją z EPP

Szczegóły produktu

Masa brutto 10.8 Kg
Masa netto 9.6 Kg
Volume 78.736 Liter
EAN 5702424652852

 

Ciśnienie nominalne, strona pierwotna [bar] 10 bar
Ciśnienie nominalne, strona wtórna [bar] 10 bar
Ciśnienie próbne wymiennika ciepła [bar] 38 bar
Ciśnienie statyczne ZW [bar] [Min.] 2 bar
Cyrkulacja CWU bez
Description EvoFlat FSS 1, z by-passem, z 1 wodomierzem ZW, z przednią izolacją z EPP
Dodatkowe informacje Przednia obudowa z izolacją EPP
Grupa produktów Small Stations
Głębokość bez obudowy [mm] 110 mm
Głębokość opakowania [mm] 600 mm
Głębokość z obudową [mm] 153 mm
Heating system type Radiator heating
In scope of WEEE and contain batteries No
Kierunek przyłącza Od dołu
Konstrukcyjna temperatura zasilania [°C] 95 °C
Liczba mieszkań [Max.] 2
Liczba mieszkań [Min.] 1
Materiał izolacyjny Obudowa z EPP
Materiał lutu wymiennika ciepła ogrzewania Miedź
Materiał obudowy Lakierowana na biało do montażu ściennego
Moc CWU [kW] [Max] 55 kW
Moc CWU [kW] [Min] 37 kW
Moc ogrzewania [kW] [Max] 15 kW
Moc ogrzewania [kW] [Min] 10 kW
Nazwa regulatora CWU TPC-M
Nazwa regulatora ogrzewania TPC-M
Obieg grzewczy - sterowanie Termostat
Opcja obudowy Dodatkowe
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulator różnicy ciśnień Wbudowany
Stop wymiennika ciepła ogrzewania AISI 316
Szerokość bez obudowy [mm] 545 mm
Szerokość opakowania [mm] 800 mm
Szerokość z obudową [mm] 545 mm
Typ przyłącza CO G gwint wewn.
Typ przyłącza CWU G gwint wewn.
Typ przyłącza SC G gwint wewn.
Typ regulacji CO Różnica ciśnień
Typ regulacji CWU Przepływ/termostatyczny
Typ rozmiaru stacji Typ 1
Typ wymiennika ciepła CWU XB06H-1 26
Typ wymiennika ciepła ogrzewania Lutowany
Typ, wersja EvoFlat FSS
Uwagi Insulated Flatstations
Wstawka Ciepłomierz na powrocie i wodomierza zimnej wody
Wysokość bez obudowy [mm] 590 mm
Wysokość opakowania [mm] 160 mm
Wysokość z obudową [mm] 590 mm
Średnica przyłącza CO 3/4"
Średnica przyłącza CWU 3/4"
Średnica przyłącza SC 3/4"
Średnica rurociągu CO Ø18
Średnica rury CWU Ø18
Średnica rury SC Ø18

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality