Legg til garanti
Produktet er lagt i handlekurven
141F1357 er lagt i handlekurven
Velg en garanti fra listen nedenfor for å bruke den på frekvensomformeren. Husk at du bare kan velge én garanti, og hvis du har flere omformere, vil den samme garantien være knyttet til hver omformer. Vær oppmerksom på at du ikke kan endre antall frekvensomformere etter at garantien er vedlagt.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Vi kunne dessverre ikke finne noen utvidede garantialternativer for produktet ditt.
Du kan enten prøve igjen senere eller kontakte kundeservice for ytterligere hjelp.
Du kan enten prøve igjen senere eller kontakte kundeservice for ytterligere hjelp.
Delete list
Delete products
Rename list
Create new list
Copy Products
Extend expiry date
Edit comment
Add comment
You are about to delete list which could contain products. Please be aware that this action cannot be undone
You are about to delete items from a Product list. Please be aware that this action cannot be undone
The expiry date for the list has been extended for 90 days
SIN-0052-6-0-P,SINE-filt 52A 690V IP00
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
SIN-0052-6-0-P,SINE-filt 52A 690V IP00
141F1357
SIN-0052-6-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 525 V - 690 V
Continuous current: 52 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 1,5 kHz
Power loss: 350 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 323 x 300 x 265 mm
Weight: 45 kg