RFI-0105-5-IP54 EMC filt 105A 500V

141F1296

RFI-0105-5-IP54

Szczegóły produktu

Masa brutto 15.5 kg
Masa netto 15.5 kg
Objętość 0 l
EAN 5714853444298

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series EMC filter
Protection Class IP54

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality