Kable grzejne, DEVIhotwatt™, 12W/m@70°C, 300.00 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230
140F8507
Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Samoograniczający, Aplikacja: Ciepła woda użytkowa
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Samoograniczający, Aplikacja: Ciepła woda użytkowa
Masa brutto | 117 Gram |
Masa netto | 117 Gram |
EAN | 5703466251638 |
Masa brutto | 117 Gram |
Masa netto | 117 Gram |
EAN | 5703466251638 |
Aplikacja | Ciepła woda użytkowa |
Bezołowiowy | Tak |
Certyfikaty, aprobaty |
VDE CE UkrTEST |
Description | DEVIhotwatt 70 Red 300m Drum |
Docinane na długość | Nie |
Długość kabla [m] | 300 m |
Ekran kabla | Oplot z miedzi cynowanej |
EU RoHS compliance | Yes |
Firma certyfikacyjna |
VDE UkrTEST |
Grupa produktów | Heating Cables |
Gwarancja [Rok] | 5 |
Głębokość opakowania [mm] | 380 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacja wewnętrzna kabla | Matryca kabla samoograniczającego |
Kabel na bębnie | Tak |
Kolor powłoki zewnętrznej | CZERWONY |
Moc liniowa kabla [W/m@°C] | 12W/m@70°C |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN 0254: 1994-06 |
Odporność na promieniowanie UV | Nie |
Ograniczona palność | Tak |
Pokrycie plecione ekranu [%] [Min.] | 70 % |
Powłoka zewnętrzna | TPE |
Przewód zasilający | Nie |
REACH Candidate List substances | No |
Szerokość kabla [mm] | 11.8 mm |
Szerokość opakowania [mm] | 380 mm |
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 100 °C |
Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 80 °C |
Typ kabla | Dwużyłowy |
Typ, wersja | DEVIhotwatt™ |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Warranty type | 5-year product warranty |
Wersja | Drum |
Wypełniacz | TPE |
Wysokość kabla [mm] | 5.8 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 330 mm |
Zasada ogrzewania | Samoograniczający |
Średnica gięcia [mm] [Min.] | 50 mm |
Aplikacja | Ciepła woda użytkowa |
Bezołowiowy | Tak |
Certyfikaty, aprobaty |
VDE CE UkrTEST |
Description | DEVIhotwatt 70 Red 300m Drum |
Docinane na długość | Nie |
Długość kabla [m] | 300 m |
Ekran kabla | Oplot z miedzi cynowanej |
EU RoHS compliance | Yes |
Firma certyfikacyjna |
VDE UkrTEST |
Grupa produktów | Heating Cables |
Gwarancja [Rok] | 5 |
Głębokość opakowania [mm] | 380 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacja wewnętrzna kabla | Matryca kabla samoograniczającego |
Kabel na bębnie | Tak |
Kolor powłoki zewnętrznej | CZERWONY |
Moc liniowa kabla [W/m@°C] | 12W/m@70°C |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | DIN 0254: 1994-06 |
Odporność na promieniowanie UV | Nie |
Ograniczona palność | Tak |
Pokrycie plecione ekranu [%] [Min.] | 70 % |
Powłoka zewnętrzna | TPE |
Przewód zasilający | Nie |
REACH Candidate List substances | No |
Szerokość kabla [mm] | 11.8 mm |
Szerokość opakowania [mm] | 380 mm |
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 100 °C |
Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 80 °C |
Typ kabla | Dwużyłowy |
Typ, wersja | DEVIhotwatt™ |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Warranty type | 5-year product warranty |
Wersja | Drum |
Wypełniacz | TPE |
Wysokość kabla [mm] | 5.8 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 330 mm |
Zasada ogrzewania | Samoograniczający |
Średnica gięcia [mm] [Min.] | 50 mm |