Kable grzejne, DEVIpipeguard™ Industry, 60W/m@10°C, 1 m, Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F8502

Typ kabla: Dwużyłowy, Zasada ogrzewania: Samoograniczający

Szczegóły produktu

Masa brutto 66 Gram
Masa netto 66 Gram
Objętość 0.13 Liter
EAN 5703466251584

 

Aplikacja Pipe / tank frost protection
Bezołowiowy Tak
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty CE
EAC
Contain batteries No
Description DEVIpipeguard™ 60 Industry Cut-to-l 230V
Docinane na długość Tak
Długość kabla [m] 1 m
Ekran kabla Oplot z miedzi cynowanej
Firma certyfikacyjna VDE
Grupa produktów Heating Cables
Gwarancja [Rok] 5
Izolacja wewnętrzna kabla Matrycakabla samoograniczającego
Kabel na bębnie Tak
Klasa IP elementu IPX7
Moc liniowa kabla [W/m@°C] 60W/m@10°C
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia DIN VDE 0254: 1994-06
Ograniczona palność Tak
Powłoka zewnętrzna Fluorpolimer
Przewód zasilający Nie
REACH Candidate List substances No
Szerokość kabla [mm] 10.2 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] 190 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.] -40 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.] 120 °C
Typ kabla Dwużyłowy
Typ, wersja DEVIpipeguard™ Industry
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
Warranty type 5-year product warranty
Wersja Cut-to-length
Wypełniacz TPE
Wysokość kabla [mm] 4.8 mm
Zasada ogrzewania Samoograniczający
Średnica gięcia [mm] [Min.] 50 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality