Termostaty, DEVIreg™ 330, Typ czujnika: Przewód
140F1072
Zakres nastawy temperatury [°C]: 5 - 45, Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zakres nastawy temperatury [°C]: 5 - 45, Typ wyświetlacza: BRAK WYŚWIETLACZA
Masa brutto | 0.222 Kilogram |
Masa netto | 0.22 Kilogram |
Volume | 0.875 Liter |
EAN | 5703466209226 |
Masa brutto | 0.222 Kilogram |
Masa netto | 0.22 Kilogram |
Volume | 0.875 Liter |
EAN | 5703466209226 |
Aplikacja |
Asphalt ice and snow melting Cold store Ground ice and snow melting Pipe / tank frost protection Roof frost protection Sport fields Vineyard frost protection |
Certyfikaty, aprobaty | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description |
DEVIreg 330 +5 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Firma certyfikacyjna | NEMKO |
Grupa produktów | Thermostats |
Gwarancja [Rok] | 2 |
Głębokość [mm] | 58 mm |
Głębokość opakowania [mm] | 163 mm |
Histereza (+/-) | 0.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa IP elementu | 20 |
Kolor | Biały RAL 9010 |
Mocowanie DIN | Tak |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
Nastawa skali | +5 +45ºC |
Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 16 A |
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] | 0.25 W |
Produkt, opis | DEVIreg™ 330 |
Przekaźnik | jednobiegunowy |
Przekrój żyły maks [mm²] | 2 x 2.5 |
REACH Candidate List substances | No |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Szerokość [mm] | 36 mm |
Szerokość opakowania [mm] | 88 mm |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -10 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
Typ czujnika | Przewód |
Typ regulacji | Histereza |
Typ wskaźnika | LED |
Typ wyświetlacza | BRAK WYŚWIETLACZA |
Typ, wersja | DEVIreg™ 330 series |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Warranty type | 2-year product warranty |
Wartość rezystancji czujnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Wysokość [mm] | 86 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 61 mm |
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
Wyłącznik 2-biegunowy | Nie |
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 45 °C |
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 5 °C |
Aplikacja |
Asphalt ice and snow melting Cold store Ground ice and snow melting Pipe / tank frost protection Roof frost protection Sport fields Vineyard frost protection |
Certyfikaty, aprobaty | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description |
DEVIreg 330 +5 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Firma certyfikacyjna | NEMKO |
Grupa produktów | Thermostats |
Gwarancja [Rok] | 2 |
Głębokość [mm] | 58 mm |
Głębokość opakowania [mm] | 163 mm |
Histereza (+/-) | 0.2 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa IP elementu | 20 |
Kolor | Biały RAL 9010 |
Mocowanie DIN | Tak |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.] | 240 V |
Napięcie zasilania [V] AC [Min.] | 220 V |
Nastawa skali | +5 +45ºC |
Obciążenie impedancyjne | cos φ= 0.3 max 1A |
Obciążenie rezystancyjne maks [A] | 16 A |
Pobór mocy w trybie czuwania [W] [Max.] | 0.25 W |
Produkt, opis | DEVIreg™ 330 |
Przekaźnik | jednobiegunowy |
Przekrój żyły maks [mm²] | 2 x 2.5 |
REACH Candidate List substances | No |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Szerokość [mm] | 36 mm |
Szerokość opakowania [mm] | 88 mm |
Temperatura otoczenia [°C] [Max.] | 50 °C |
Temperatura otoczenia [°C] [Min.] | -10 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Max.] | 65 °C |
Temperatura przechowywania [°C] [Min.] | -20 °C |
Typ czujnika | Przewód |
Typ regulacji | Histereza |
Typ wskaźnika | LED |
Typ wyświetlacza | BRAK WYŚWIETLACZA |
Typ, wersja | DEVIreg™ 330 series |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Warranty type | 2-year product warranty |
Wartość rezystancji czujnika [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Wysokość [mm] | 86 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 61 mm |
Wytrzymałość termoplastyczna [°C] | 75 °C |
Wyłącznik 2-biegunowy | Nie |
Zakres nastawy temperatury [°C] [Max.] | 45 °C |
Zakres nastawy temperatury [°C] [Min.] | 5 °C |