Maty grzejne, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 12.40 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230

140F0668

Typ kabla: Dwużyłowy, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 24.80

Szczegóły produktu

Masa brutto 12.1 Kilogram
Masa netto 12 Kilogram
Objętość 7.2 Liter
EAN 5703466233269

 

Akcesoria w zestawie No
Aplikacja Asphalt ice and snow melting
Bezołowiowy Tak
CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty UkrTEST
CE
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIasphalt™ 300T 3700W 230V 0.5x24.8m
Długość maty [m] 24.8 m
Długość przewodu zasilającego [m] 10 m
Ekran aluminiowy z przewodnikiem miedzianym [mm²] 1
Ekran kabla Folia aluminiowa 100%
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Firma certyfikacyjna CE
EAC
UkrTEST
Grubość [mm] 7 mm
Grupa produktów Heating Mats
Gwarancja [Rok] 20
Głębokość opakowania [mm] 500 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Izolacja wewnętrzna kabla FEP
Kabel na bębnie Nie
Klasa IP elementu IPX7
Kolor powłoki zewnętrznej Czarny
Liczba przewodów zasilających 1
Liczba żył w przewodzie zasilającym 2
Moc maty [W/m²] 300 W/m²
Napięcie zasilania [V] AC 230 V
Obszar pokrycia [m²] 12.4 m²
Odporność na promieniowanie UV Tak
Ograniczona palność Tak
Powłoka zewnętrzna XPLO
Produkt, opis DEVIasphalt™ 300T
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] 2.5 mm²
Przewód zasilający Tak
REACH Candidate List substances No
Rezystancja kabla [Ohm] 14.3
Szerokość maty [m] 0.5 m
Szerokość opakowania [mm] 220 mm
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] 85 °C
Temperatura krótkotrwała [°C] [Max.] 240 °C
Temperatura montażu [°C] [Min.] -5 °C
Temperatura pracy [°C] [Max.] 60 °C
Typ kabla Dwużyłowy
Typ przewodu zasilającego DTWK
Typ, wersja DEVIasphalt™ 300T
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 20-year full service warranty
Wydajność cieplna [W] 3700 W
Wypełniacz XPLE
Wysokość opakowania [mm] 220 mm
Wytrzymałość na odkształcenia [N] 1500 N
Wytrzymałość na rozciąganie [N] 300 N
Zasada ogrzewania Szeregowe rezystancyjne
Średnica kabla [mm] 7 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality