Maty grzejne, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 2.00 m², Napięcie zasilania [V] AC: 230
140F0417
Typ kabla: Dwużyłowy, Akcesoria w zestawie: Rurka montażowa ø6,7 2,5 m czarna, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 4.00
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Typ kabla: Dwużyłowy, Akcesoria w zestawie: Rurka montażowa ø6,7 2,5 m czarna, Szerokość maty [m]: 0.5, Długość maty [m]: 4.00
Masa brutto | 1.361 Kilogram |
Masa netto | 1.348 Kilogram |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466203088 |
Masa brutto | 1.361 Kilogram |
Masa netto | 1.348 Kilogram |
Volume | 12.199 Liter |
EAN | 5703466203088 |
Akcesoria w zestawie | Rurka montażowa ø6,7 2,5 m czarna |
Aplikacja | Floor heating |
Bezołowiowy | Tak |
Certyfikaty, aprobaty | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVImat™ 100T 200 W 230 V 0,5 x 4 m |
Długość maty [m] | 4 m |
Długość przewodu zasilającego [m] | 4 m |
Ekran kabla | Folia aluminiowa 100% |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Firma certyfikacyjna |
Intertek Semko CE |
Grubość [mm] | 3.5 mm |
Grupa produktów | Heating Mats |
Gwarancja [Rok] | 20 |
Głębokość opakowania [mm] | 145 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacja wewnętrzna kabla | FEP |
Klasa IP elementu | IPX7 |
Kolor powłoki zewnętrznej | CZERWONY |
Liczba przewodów zasilających | 1 |
Liczba żył w przewodzie zasilającym | 2 |
Moc maty [W/m²] | 100 W/m² |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Obszar pokrycia [m²] | 2 m² |
Odporność na promieniowanie UV | Nie |
Ograniczona palność | Tak |
Powłoka zewnętrzna | PVDF |
Produkt, opis | Set DEVImat™ 100T |
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 1 mm² |
Przewód zasilający | Tak |
REACH Candidate List substances | No |
Rezystancja kabla [Ohm] | 265 |
Szerokość maty [m] | 0.5 m |
Szerokość opakowania [mm] | 145 mm |
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 115 °C |
Typ kabla | Dwużyłowy |
Typ przewodu zasilającego | DTWB |
Typ, wersja | DEVImat™ 100T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Wydajność cieplna [W] | 200 W |
Wysokość opakowania [mm] | 590 mm |
Wytrzymałość na odkształcenia [N] | 600 N |
Wytrzymałość na rozciąganie [N] | 120 N |
Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
Średnica kabla [mm] | 3 mm |
Akcesoria w zestawie | Rurka montażowa ø6,7 2,5 m czarna |
Aplikacja | Floor heating |
Bezołowiowy | Tak |
Certyfikaty, aprobaty | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVImat™ 100T 200 W 230 V 0,5 x 4 m |
Długość maty [m] | 4 m |
Długość przewodu zasilającego [m] | 4 m |
Ekran kabla | Folia aluminiowa 100% |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Firma certyfikacyjna |
Intertek Semko CE |
Grubość [mm] | 3.5 mm |
Grupa produktów | Heating Mats |
Gwarancja [Rok] | 20 |
Głębokość opakowania [mm] | 145 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolacja wewnętrzna kabla | FEP |
Klasa IP elementu | IPX7 |
Kolor powłoki zewnętrznej | CZERWONY |
Liczba przewodów zasilających | 1 |
Liczba żył w przewodzie zasilającym | 2 |
Moc maty [W/m²] | 100 W/m² |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Obszar pokrycia [m²] | 2 m² |
Odporność na promieniowanie UV | Nie |
Ograniczona palność | Tak |
Powłoka zewnętrzna | PVDF |
Produkt, opis | Set DEVImat™ 100T |
Przekrój żył przewodu zasilającego [mm2] | 1 mm² |
Przewód zasilający | Tak |
REACH Candidate List substances | No |
Rezystancja kabla [Ohm] | 265 |
Szerokość maty [m] | 0.5 m |
Szerokość opakowania [mm] | 145 mm |
Temperatura dla wyłączonego kabla [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura montażu [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura pracy [°C] [Max.] | 115 °C |
Typ kabla | Dwużyłowy |
Typ przewodu zasilającego | DTWB |
Typ, wersja | DEVImat™ 100T |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Wydajność cieplna [W] | 200 W |
Wysokość opakowania [mm] | 590 mm |
Wytrzymałość na odkształcenia [N] | 600 N |
Wytrzymałość na rozciąganie [N] | 120 N |
Zasada ogrzewania | Szeregowe rezystancyjne |
Średnica kabla [mm] | 3 mm |