AAF-0073B04-275AE20-000098252

137G3590

AAF 007, 3~, zaawansowany filtr aktywny
AAF-0073B04-275AE20
380-480 V AC, 275 A
IP20/typ otwarty
Urządzenie wejściowe zasilania: Brak
Panel sterujący: Brak
Lampki sygnalizacyjne drzwi: Brak
Przekładnik prądowy: Brak
moduł/pakiet modułowy
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: AAF-0073B04-275AE20
Ponowna konfiguracja

Szczegóły produktu

Masa brutto 97.2 kg
Masa netto 85.2 kg
Objętość 292.8 l
EAN 5715253296319

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktów AAF-007 AAF 007
Typ produktu 3B 3~, zaawansowany filtr aktywny
Napięcie zasilania 04 380-480 V AC
Wartość znamionowa prądu -275A 275 A
Klasa ochrony E20 IP20/typ otwarty
Urządzenie wejściowe zasilania +AJXX Brak
Panel sterujący +BFXX Brak
ID oprogramowania produktu +ECXXX Najnowsza wydana wersja
Język dokumentacji +EHXX Wiele języków
Lampki sygnalizacyjne drzwi +IIXX Brak
Przekładnik prądowy +VDXX Brak
Oznaczenie obudowy AAF01 moduł/pakiet modułowy
Kod typu część 1 AAF-0073B04-275AE20
Kod typu część 2 -000098252
Kod modelu 01 AAF-0073B04-275AE20
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Salescode part 1 AAF-0073B04-275AE20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Obliczona masa brutto [kg] 97.2
Obliczona masa netto [kg] 85.2
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Standardowy Dostawca ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality