Widok produktów (przełącz) |
GLBL |
Globalny (standardowy) |
|
Grupa produktowa |
NXP |
NXP |
|
Napęd dostosowany |
+BM26 |
Vacon Dark Grey NXP |
|
Modyfikacja mechaniczna |
W |
Chłodzenie cieczą |
|
Napięcie zasilania |
6- |
525–690 Vac (640–1100 Vdc) |
|
Prąd |
0750 |
750 A |
|
Panel sterowania |
A |
Wyświetlacz alfanumeryczny |
|
Obudowa |
0 |
IP00 |
|
Poziom emisji EMC |
T |
IEC61800-3 dla sieci IT |
|
Czopper hamulca |
0 |
Brak hamulca |
|
Modyfikacja elektryczna |
I |
INU, bez obwodu ładowania |
|
Modyfikacje kart |
G- |
Złącze światł.+lak.płyt.obw.dr |
|
Opakowanie wysyłkowe |
+GSCB |
Pudło kart. jako opak. wysył. |
|
+W Okres gwarancji |
+WT01 |
Gwarancja 12/18 mies. (+WT01) |
|
Opcja płyty dławika |
+QGNO |
Bez płyty kan.kabl. |
|
Gniazdo opcji A |
A1 |
6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
|
Gniazdo opcji B |
B1 |
6 programowalnych DI/DO |
|
Gniazdo opcji C |
A7 |
Podw. HTLszer.zakr,6DI,2DO |
|
Gniazdo opcji D |
D2 |
(D2) Szyna sys.(1św.)+izol.CAN |
|
Gniazdo opcji E |
E9 |
(E9)2-port ethernet |
|
Pakiet językowy oprogr. układ. |
+FL21 |
Jęz.opr; UK,FI,SE,DK,DE;Nord.; |
|
Poziom dokumentacji |
+DPAP |
Instrukcje papierowe |
|
Preferowany język dokumentacji |
+DLUK |
Angielski |
|
Oprogr. firmware systemu |
+FNP02 |
Oprogr. systemowe NXP |
|
Licencja oprogramowania |
NONE |
brak licencji oprogramowania |
|
Aplikacja |
+A000 |
Brak specjalnej aplikacji |
|
Zestaw parametrów |
NONE |
brak |
|
Domyślne parametry silnika |
+LS50 |
Domyślna częst. silnika 50 Hz |
|
Opcje znakowania |
+LPC2 |
Dwa zestawy etykiet produktu |
|
Specjalna struktura BOM |
+SPC0 |
Standardowa konfiguracja BOM |
|
Zgodność z normą CE |
+GACE |
Zgodność z normą CE |
|
Zgodność z UL |
+GAUL |
Zatwierdzenie UL |
|
Zatwierdzenie RCM |
+GACT |
Zatwierdz. RCM N16307 |
|
Cert. dla przemysłu morskiego |
+GABV |
Bureau Veritas |
|
Zgodność z normą KC |
+GAKC |
Certyf. koreański |
|
Zatwierdzenie dla Ukrainy |
+GAUA |
Zatwierdzenie dla Ukrainy |
|
Certyfikat EAC |
+GAEA |
Certyfikat EAC |
|
Region |
-R00 |
Międzynarodowe (-R00) |
|
Wielkość |
CH63 |
Obudowa 63 chłodzona cieczą |
|
Identyfikacja podrodziny |
NONE |
(NONE)Norm. zamówienie klienta |
|
Customer specific power variat |
NONE |
(NONE)Normalna moc znamionowa |
|
Kod typu część 1 |
|
7DP-075060 |
|
Kod typu część 2 |
|
-000023791 |
|
Tekst sprzedażowy |
|
CH6307506-0T |
|
Kod modelu 01 |
|
NXP07506-A0T0IWG- |
|
Kod modelu 02 |
|
A1B1A7D2E9 |
|
Kod modelu 03 |
|
+FL21 |
|
Kod modelu 05 |
|
+GABV |
|
Kod modelu 06 |
|
+LPC2 |
|
Obliczona masa netto [kg] |
|
120 |
|
Obliczona masa brutto [kg] |
|
121 |
|
Moc silnika, LO [kW] |
|
675 |
|
Moc silnika, HO [kW] |
|
- |
|
Wymiary szer×wys×głęb [mm] |
|
505X923X375 |
|
Prąd ciągły (NO) [A] |
|
682 |
|
Prąd ciągły (HO) [A] |
|
500 |
|
Katalog produktów |
NO_VIEW |
BRAK WIDOKU |
|
Prefiks VXSNXLM |
|
7 |
|
Platforma VXSNXLM |
|
D |
|
Kod towaru część 1 |
|
7DW-075060-118CXT |
|
Kod towaru |
|
7DP-075060 |
|
sprawdzić kompletność |
|
OK |
|
Calculated Net Weight |
|
120 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Magazyn do wysyłki towaru |
|
2380 |
|
Dostawca |
ERR01 |
Nie można określić dostawcy |
|
Zalecane fabryczne |
ERR01 |
Nie można określić dostawcy |
|