FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

134U2998

Przetwornice częstotliwości
FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
3.0 kW / 4.0 HP, 3-fazowe 380-480 VAC
IP20/Chassis, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Czoper hamulca, Brak wyświetlacza
Pokrycie PCB, Brak opcji wej,
Zintegrowany CAN Open
Wielkość obudowy: K2
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

Szczegóły produktu

Masa brutto 4.5 kg
Masa netto 3.98 kg
Volume 20.16 l
EAN 5710107990177

301-302 SERIES PRODUCT

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktowa FC- VLT® Midi Drive FC-
Seria 280 280
Moc P3K0 3.0 kW / 4.0 HP
Napięcie zasilania T4 3-fazowe 380-480 VAC
Stopień ochrony obudowy IP E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) B Czoper hamulca
Panel LCP X Brak wyświetlacza
Pokrycie/Ochrona elektroniki C Pokrycie PCB
Opcje wejściowe(mains) X Brak opcji wej,
Adaptacja A X Standard
Adaptacja B X Brak dopasowania
Wersja specjalna soft. SXXX Najnowsza wersja soft.
Pakiet językowy oprogrmowania X Standard zestaw język.
Karta ster. Protokół Komunik. A6 Zintegrowany CAN Open
Wielkość obudowy K2 K2
Kod typu część 1 FC-280P3K0T4E20H1BXC
Kod typu część 2 XXXSXXXXA6
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Obliczona masa brutto [kg] 3.9
Obliczona masa netto [kg] 3.6
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 11.5
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 11.5
Prąd ciągły (HO) [A] 7.2
Prąd ciągły (HO) [A] 6.3
Strata mocy HO [W] 94.8
kVA 5
Moc 160% (HO) [KW] 3
Wysokość [mm] 272.5
Szerokość bez opcji C [mm] 90
Głębokość [mm] 168
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-280P3K0T4E20H1BXC
Kod modelu 02 XXXSXXXXA6
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality