FC-103P45KT4E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G7191

Przetwornice częstotliwości
FC-103P45KT4E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 KW / 60 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP20/Chassis
filtr RFI Klasa A1/B
bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Z Pokryciem PCB, Brak opcji zasilania
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: C3
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-103P45KT4E20H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Szczegóły produktu

Masa brutto 36.6 kg
Masa netto 36.3 kg
Volume 188.19 l
EAN 5710107620654

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT seria 103 VLT Refrigeration Drive
Moc znamionowa P45K 45 KW / 60 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H1 filtr RFI Klasa A1/B
Hamulec lub Bezpieczny Stop X bez IGBT hamulca
LCP G Graficzny Panel LCP
Dodatkowa ochrona elektroniki C Z Pokryciem PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Adaptacja typu A X Standard
Adaptacja typu B X Brak
Wersja oprogramowania SXXX Najnowsza wersja
Pakiet językowy X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Program fabryczny opcji C XX Brak opcji
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość obudowy C3 C3
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu część 1 FC-103P45KT4E20H1XGC
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Moc 110% (NO) [kW] 45
Wysokość [mm] 550,0
Szerokość bez opcji C [mm] 308,0
Głębokość [mm] 333,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 333,0
kVA 62.4
Strata mocy NO [W] 843
Strata mocy NO [W] 843
Prąd ciągły (NO) [A] 90
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 99
Prąd ciągły (NO) [A] 80
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 88
Obliczona masa brutto [kg] 36.3
Obliczona masa netto [kg] 36
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-103P45KT4E20H1XGC
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality