FC-103P22KT4E20H1TGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134G7030

Przetwornice częstotliwości
FC-103P22KT4E20H1TGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP20/Chassis
filtr RFI Klasa A1/B
Bezpieczny Stop
Graficzny Panel LCP
Bez pokrycia PCB, Brak opcji zasilania
Najnowsza wersja
MCA-107 AKD-LonWorks, Brak opcji
Brak opcji C1, Brak opcji D
Wielkość obudowy: B4
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-103P22KT4E20H1TGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Szczegóły produktu

Masa brutto 25.3 kg
Masa netto 25 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107575077

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® Refrigeration Drive
VLT seria 103 VLT Refrigeration Drive
Moc znamionowa P22K 22 KW / 30 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H1 filtr RFI Klasa A1/B
Hamulec lub Bezpieczny Stop T Bezpieczny Stop
LCP G Graficzny Panel LCP
Dodatkowa ochrona elektroniki X Bez pokrycia PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Adaptacja typu A X Standard
Adaptacja typu B X Brak
Wersja oprogramowania SXXX Najnowsza wersja
Pakiet językowy X Standardowy pakiet język.
Opcja A AZ MCA-107 AKD-LonWorks
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Program fabryczny opcji C XX Brak opcji
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość obudowy B4 B4
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu część 1 FC-103P22KT4E20H1TGX
Kod typu część 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Moc 110% (NO) [kW] 22
Wysokość [mm] 520,0
Szerokość bez opcji C [mm] 230,0
Głębokość [mm] 242,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 242,0
kVA 30.5
Strata mocy NO [W] 525
Strata mocy NO [W] 525
Prąd ciągły (NO) [A] 44
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 48.4
Prąd ciągły (NO) [A] 40
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 44
Obliczona masa brutto [kg] 19.8
Obliczona masa netto [kg] 19.5
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-103P22KT4E20H1TGX
Kod modelu 02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality