Widok produktów (przełącz) |
GLBL |
Globalny (standardowy) |
|
Segment |
NONE |
VACON 100 Industrial |
|
Kod regionu |
-R00 |
R00 Międzynarodowy |
|
Napięcie zasilania |
-5 |
380–500 V AC |
|
Wartość znamionowa prądu |
-0072 |
72 A |
|
Opcje montażu |
-DM |
DM = moduł przetwornicy |
|
Obudowa |
+IP21 |
IP21 |
|
Panel sterujący |
+HMGR |
Graficzny panel ster. MK01 |
|
Kategoria limitu emisji EMC |
+EMC2 |
Środow. komerc./przemysł. C2 |
|
Filtr składowej zerowej |
+P000 |
Brak opcji (+P000) |
|
Filtr DUT |
+P000 |
Brak opcji (+P000) |
|
Czopper hamulca |
+DBNO |
Brak urz. do hamowania dynam. |
|
Opcja zegara czasu rzeczyw. |
+SRBT |
Bateria zegara czasu rzeczyw. |
|
Konfigurowalny zakres mocy |
NONE |
Brak |
|
Podłączenie zasilania |
+P000 |
Brak opcji mocy (+P000) |
|
Opcje wejść okablowania |
+QGLM |
Płyta kan. kabl. w +IP21, m |
|
Dodatkowe wyposażenie B |
+Q000 |
Brak opcji dla Qxxx_B (+Q000) |
|
Dodatkowe wyposażenie C |
+Q000 |
Brak dodatk. opcji dla Qxxx_C |
|
Opakowanie wysyłkowe |
+GSCB |
Pudło kart. jako opak. wysył. |
|
Wykonanie morskie |
+E000 |
brak opcji |
|
Karta opcji w gnieździe B |
+SBF4 |
(F4)Karta 2-przekaź. z termis. |
|
Karta opcji w gnieździe C |
+SC00 |
Brak opcji |
|
Karta opcji w gnieździe D |
+SD00 |
Brak opcji |
|
Karta opcji w gnieździe E |
+SE00 |
Brak opcji |
|
Wybór wewnętrznej magistrali |
+FBIE |
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP) |
|
Poziom dokumentacji |
+DPAP |
Drukowane instrukcje (+DPAP) |
|
Preferowany język dokumentacji |
+DLPL |
Instr. w j. polskim (+DLPL) |
|
Pakiet językowy oprogr.układ. |
+FL04 |
Jęz UK, CZ, DE, PL, RU, SI, LT |
|
Aplikacja |
+A0000 |
Brak aplikacji |
|
Zestaw parametrów |
+L0000 |
Brak zestawu param. aplikacji |
|
Par. silnika: częstot. domyśl. |
+LS50 |
Ust. dom. częst silnika 50 Hz |
|
J. miary dla wyświetlacza |
+LSSI |
Metryczne jednostki miary |
|
Opcje znakowania |
+LPC1 |
brak dodatkowych etykiet |
|
Zgodność z normą UL |
+GAUL |
Zgodność z normą UL (+GAUL) |
|
Cert. dla przemysłu morskiego |
NONE |
Brak |
|
Zatwierdzenie RCM |
+GACT |
Zatwierdz. RCM N16307 |
|
Zgodność z normą KC |
+GAKC |
Zgodność z normą KC |
|
Zatwierdzenie dla Ukrainy |
+GAUA |
Zatwierdzenie dla Ukrainy |
|
Certyfikat EAC |
+GAEA |
Certyfikat EAC |
|
Zasilanie pomocnicze |
+C000 |
brak opcji (+C000) |
|
Zasilanie DC dla urz. pomoc. |
+C000 |
brak opcji (+C000) |
|
Gniazdo AC dla urządz. pomoc. |
+C000 |
brak opcji (+C000) |
|
Urządzenia wejściowe |
NONE |
brak_ |
|
Filtr składowej zerowej |
+P000 |
brak opcji (+P000) |
|
Filtr dU/dT, Filtr sinus |
+P000 |
brak opcji (+P000) |
|
Opcje zacisków |
NONE |
brak_ |
|
Urządzenia drzwiowe |
+C000 |
brak opcji (+C000) |
|
Grzałka szafy |
+C000 |
brak opcji (+C000) |
|
Oświetlenie szafy |
+C000 |
brak opcji (+C000) |
|
Sterowanie grzałką silnika |
+C000 |
brak opcji (+C000) |
|
Opcja wyłącznika awaryjnego |
+C000 |
brak opcji (+C000) |
|
Czujnik błędu izolacji |
+C000 |
brak opcji (+C000) |
|
Okablowanie od góry |
+C000 |
brak opcji (+C000) |
|
Tylny kanał chłodzący |
+C000 |
brak opcji (+C000) |
|
Cokół szafy |
+C000 |
brak opcji (+C000) |
|
Pusty segment rozszerzenia |
NONE |
Brak |
|
Standardowe rozwiąz. szafowe |
NONE |
Brak |
|
Rozwiązanie szafowe |
NONE |
Brak |
|
Grupa produktów |
VACON |
VACON |
|
Seria produktów |
0100 |
Seria Vacon 100 |
|
Faza |
-3L |
3-fazowe zasilanie wejśc. AC |
|
Dostosowane |
+BM26 |
Vacon 100 |
|
Obwód główny |
+M000 |
BRAK |
|
Oprogramowanie firmware |
+F0072 |
Pakiet oprogr. Vacon0100 |
|
Maks. częstotliwość wyjściowa |
NONE |
Brak |
|
Skrzynka zaciskowa |
+T000 |
BRAK |
|
Tryb pracy sterowanie Bypass |
NONE |
brak_ |
|
Typ wejścia obejścia |
NONE |
brak_ |
|
Typ podł. zasilania bypass |
NONE |
brak_ |
|
Zgodność z normą CE |
+GACE |
Zgodność z normą CE (+GACE) |
|
Aprobata ATEX |
NONE |
Brak |
|
Krajowa aprobata techniczna |
NONE |
Brak |
|
Okres gwarancji |
+WT01 |
Gwarancja 12/18 mies. (+WT01) |
|
Rozmiar obudowy |
MR07 |
Obudowa 07 |
|
Katalog produktów |
NO_VIEW |
BRAK WIDOKU |
|
Kod modelu 01 |
|
VACON0100-3L-0072-5 |
|
Kod modelu 02 |
|
+SBF4+SRBT+FL04+DPAP+DLPL+FBIE |
|
Obliczona masa netto [kg] |
|
37.5 |
|
Obliczona masa brutto [kg] |
|
38.5 |
|
Moc silnika, LO [kW] |
|
37 |
|
Moc silnika, HO [kW] |
|
30 |
|
Wym. szer×wys×głęb [mm] netto |
|
237 X 660 X 259 |
|
Wym. szer×wys×głęb [mm] brutto |
|
310 X 740 X 310 |
|
Prąd ciągły (NO) [A] |
|
72 |
|
Prąd ciągły (HO) [A] |
|
61 |
|
Moc silnika, LO [KM] |
|
50 |
|
Moc silnika, HO [KM] |
|
40 |
|
Kod typu część 1 |
|
70-AB3L00725W07B220BM26 |
|
Kod typu część 2 |
|
-000072920 |
|
sprawdzić kompletność |
|
OK |
|
Magazyn do wysyłki towaru |
|
D801 |
|
Dostawca |
ERR01 |
Nie można określić dostawcy |
|
Zalecane fabryczne |
ERR01 |
Nie można określić dostawcy |
|
Help Counter |
|
30 |
|
Help Counter |
|
2 |
|
Identyfikacja podrodziny |
NONE |
Zwykłe zamówienie klienta |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
X.A.I.003 |
|