132L8439
VACON0100-3L-0072-4-X+EMAR+HMGR+SDBF
VACON® 100X
72 AMP, 380–480 V AC
(+DBIN) Czopper hamulca, (+LS50) 50 Hz
Śr. komerc./przemysł. C2
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Graficzny panel sterowania
D Slot: (BF)1AO, 1DO, 1RO
E Slot: Brak opcji
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
VACON® 100 X
Uzyskaj maksymalną wydajność w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Przetwornica częstotliwości wytrzymuje napór wody pod wysokim
ciśnieniem, wysokie poziomy wibracji, wysoką temperaturę, kurz i brud. Wentylacyjna membrana Gore®, obudowa IP66/Type 4X oraz zakres temperatury roboczej od -40°C do +60°C dają swobodę zastosowań wewnątrz
i na zewnątrz budynków.
Dzięki zakresowi mocy nawet do 37 kW przetwornica sprawia, że zalety zdecentralizowanych rozwiązań stają się dostępne dla całej gamy
plikacji.