OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132H5423

OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienic, max 2.3 KW (V210),
5.92, 30 mm, Stainless steel,
Without CSA/UL, Horiz., conn. up or down, Without brake,
plug+connector+5m cable

Kod modelu: OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

Szczegóły produktu

Masa brutto 25 kg
Masa netto 24 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5714853344550

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa OGD VLT® OneGearDrive
Wariant produktowy H Hygienic
Typ przekładni K Stożkowa
Wielkość 2 V210
Przełożenie 05K92 5.92
Typ konstrukcji wału 1 Wał drążony
Rozmiar wału 30 30 mm
Material wykonania wału 2 Wał w wyk. nierdzewnym
Moc silnika L06 max 2.3 KW (V210)
Rezolwer RX Bez Resolvera
Przyłącze silnika S3 plug+connector+5m cable
Lokalizacja przyłącza 1 Góra
Installation Position P2 Poz., zł.w górę lub w dół
Wersja pokrycia powierzchni A Aseptyczna
RAL Color Code 9010 Standardowa biel
Smarowanie H1 Olej spożywczy
Hamulec BXXX Brak hamulca
CSA / UL X Bez CSA/UL
Zarezerwowane A X Zarezerwowane A
Zarezerwowane B X Zarezerwowane B
Zarezerwowane C X Zarezerwowane C
Kod typu część 1 OGDHK205K921302L06RXS31P2
Kod typu część 2 A9010H1BXXXXXXX
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod modelu 01 OGDHK205K921302L06RXS31P2
Kod modelu 02 A9010H1BXXXXXXX
Obliczona masa brutto [kg] 25
Obliczona masa netto [kg] 24
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality