132H3820
Przetwornice częstotliwości
FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP20/Chassis
filtr RFI Klasa A2
Bezpieczny Stop
Graficzny Panel LCP
Bez pokrycia PCB, Brak opcji zasilania
Najnowsza wersja
Brak opcji A, Brak opcji
Brak opcji C1, Zasilanie rez. 24V DC
Wielkość obudowy: B4
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji
Bez względu na to, czy chcesz obsługiwać sprężarki, pompy czy wentylatory, VLT® Refrigeration Drive FC 103 zapewnia oszczędność energii i dłuższą eksploatację elementów.