VA100X-3L-0046-4-X+BM1X-000003548

132H1989

VACON0100-3L-0046-4-X+EMAR+HMGR+SDBF
VACON® 100X
46 AMP, 380–480 V AC
(+DBIN) Czopper hamulca, (+LS50) 50 Hz
Śr. komerc./przemysł. C2
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Graficzny panel sterowania
D Slot: (BF)1AO, 1DO, 1RO
E Slot: Brak opcji
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: VACON0100-3L-0046-4-X+EMAR+HMGR+SDBF
Ponowna konfiguracja

Szczegóły produktu

Masa brutto 33.85 kg
Masa netto 31.5 kg
Objętość 1.016 hl
EAN 5714853307241

Vacon 100 X

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktów VACON VACON
Seria produktów 0100 VACON 100
Typ wejścia -3L -3L
Prąd -0046 46
OPIS PRĄDU 46 AMP
Napięcie zasilające -4 380–480 V AC
Segment -X Vacon 100X
Regionalne -R00 Międzynarodowe
Dostosowane +BM1X Produkt Vacon0100
Skrzynka zaciskowa +TBOX Podstawowa skrzynka zaciskowa
Hamulec +DBIN (+DBIN) Czopper hamulca
Częstotliwość +LS50 (+LS50) 50 Hz
Wyświetlanie miary +LSSI Metryczne jednostki miary
Poziom dokumentacji +DQCK (+DQCK) Podręczna instr. obsł.
Pakiet językowy oprogramowania +FL01 Języki UK, DE, FI, SE, IT, FR
Oprogr. firmware systemu +F0072 (+F0072) Oprogr. systemu GP
Poziomy EMC +EMC2 Śr. komerc./przemysł. C2
Zatw. dla przem. morskiego +EMAR (+EMAR) Cert.dla przem. morsk.
Aplikacja +A0000 (+A0000) Brak specj. aplikacji
Wybór wewnętrznej magistrali +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Panel sterowania +HMGR Graficzny panel sterowania
Bateria zegara czasu rzecz. +SRNO Brak baterii zegara czasu rz.
Karta opcji w gnieździe D +SDBF (BF)1AO, 1DO, 1RO
Karta opcji w gnieździe E +SE00 Brak opcji
Dodatkowe wyposażenie A +Q000 (+Q000) Brak dodat. wyposaż. A
Dodatkowe wyposażenie B +Q000 (+Q000) Brak dodat. wyposaż. B
Dodatkowe wyposażenie C +Q000 Brak dodatk. wyposażenia C
Opakowanie wysyłkowe +GSCB Standard. materiał opakowania
Zgodność z normą UL +GAUL (+GAUL) Zatwierdzenie UL
Zgodność z normą CE +GACE (+GACE) Zgodność z normą CE
Zgodność z normą C-tick +GACT (+GACT) Zgodn. z normą C-Tick
Zgodność z normą KC +GAKC (+GAKC) Zgodność z normą KC
Rozmiar obudowy MM6 MM 06
Katalog produktów GLBL Globalny (standardowy)
Kod modelu 01 VACON0100-3L-0046-4-X
Kod modelu 04 +EMAR+HMGR
Kod modelu 05 +SDBF
Kod typu część 1 VA100X-3L-0046-4-X+BM1X
Kod typu część 2 -000003548
Obliczona masa netto [kg] 31.5
Obliczona masa brutto [kg] 33.85
Wymiary szer×wys×głęb [mm] 350X500X236
Magazyn do wysyłki towaru C503
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901
Help Counter 1

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality