FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX

132F0014

Przetwornice częstotliwości
FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP, Trójfazowe
200 - 240 VAC, IP20/Chassis
RFI klasa A1/B (C1)
Z IGBT hamulca (brake ch.)
Bez panelu LCP
Dodatkowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
M3-FRAME
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX

Szczegóły produktu

Masa brutto 3.09 kg
Masa netto 2.79 kg
Objętość 10.896 l
EAN 5702427357525

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive Seria 051 51
Moc P2K2 (P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 2 200 - 240 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H3 RFI klasa A1/B (C1)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) B Z IGBT hamulca (brake ch.)
Panel LCP X Bez panelu LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki C Dodatkowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy M3 M3-FRAME
Kod typu część 1 FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
Kod modelu 01 FC-051P2K2T2E20H3BXCXXXSXXX
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Obliczona masa brutto [kg] 3.3
Obliczona masa netto [kg] 3
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality