FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0003

Przetwornice częstotliwości
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK75) 0.75 KW / 1.0 HP, Jednofazowe
200 - 240 VAC, IP20/Chassis
RFI klasa A1/B (C1)
Bez IGBT hamulca
Bez panelu LCP
Dodatkowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
M1-FRAME
Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.51 kg
Masa netto 1.1 kg
Objętość 4.612 l
EAN 5702427357464

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive Seria 051 51
Moc PK75 (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP
Fazy zasilania S Jednofazowe
Napięcie zasilania 2 200 - 240 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H3 RFI klasa A1/B (C1)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) X Bez IGBT hamulca
Panel LCP X Bez panelu LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki C Dodatkowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy M1 M1-FRAME
Kod typu część 1 FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Kod modelu 01 FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Obliczona masa brutto [kg] 1.4
Obliczona masa netto [kg] 1.1
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality