FC-102P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F0426

FC-102P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Przetwornice częstotliwości
FC-102P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Przetwornica częstotliwości102
(P11K) 11 KW / 15 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP20/Chassis
Filtr RFI klasa A2 (C3)
Bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Standardowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy: B3
Brak opcji C1, Brak opcji D
Brak opcji A, Brak opcji

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-102P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Szczegóły produktu

Masa brutto 11.22 kg
Masa netto 10.25 kg
Volume 57.75 l
EAN 5702427397217

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktów FC- Przetwornica częstotliwości
VLT seria 102 102
Moc P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H2 Filtr RFI klasa A2 (C3)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) X Bez IGBT hamulca
Panel LCP G Graficzny Panel LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki X Standardowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Pakiet jęz. oprogramowania X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C XX Brak oprogramowania
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość B3 B3
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu część 1 FC-102P11KT4E20H2XGX
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Moc 110% (NO) [kW] 11
Wysokość [mm] 399,0
Szerokość bez opcji C [mm] 165,0
Szer. z dwoma opcjami C [mm] 225,0
Głębokość [mm] 249,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 262,0
kVA 16.6
Strata mocy NO [W] 278
Strata mocy NO [W] 278
Prąd ciągły (NO) [A] 24
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 26.4
Prąd ciągły (NO) [A] 21
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 23.1
Obliczona masa brutto [kg] 12
Obliczona masa netto [kg] 11.7
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-102P11KT4E20H2XGX
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality