FC-202P11KT4E21H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8975

Przetwornice częstotliwości
FC-202P11KT4E21H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P11K) 11 KW / 15 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP21 / Type 1
Filtr RFI klasa A2 (C3)
Bez IGBT hamulca
Bez panelu LCP
Standardowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy: B1
Brak opcji C1, Brak opcji D
Brak opcji A, Brak opcji

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-202P11KT4E21H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Szczegóły produktu

Masa brutto 20.5 kg
Masa netto 20.2 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427379558

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® AQUA Drive FC-
VLT seria 202 202
Moc P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E21 IP21 / Type 1
Filtr RFI H2 Filtr RFI klasa A2 (C3)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) X Bez IGBT hamulca
Panel LCP X Bez panelu LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki X Standardowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Pakiet jęz. oprogramowania X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C XX Brak oprogramowania
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość obudowy B1 B1
Kod typu część 1 FC-202P11KT4E21H2XXX
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Moc 160% (HO) [KW] 7.5
Moc 110% (NO) [kW] 11
Wysokość [mm] 480,0
Szerokość bez opcji C [mm] 242,0
Głębokość [mm] 260,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 260,0
kVA 16.6
Strata mocy NO [W] 392
Strata mocy NO [W] 392
Strata mocy HO [W] 291
Strata mocy HO [W] 291
Prąd ciągły (NO) [A] 24
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 26.4
Prąd ciągły (NO) [A] 21
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 23.1
Prąd ciągły (HO) [A] 16
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 25.6
Prąd ciągły (HO) [A] 14.5
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 23.2
Obliczona masa brutto [kg] 21.8
Obliczona masa netto [kg] 21.5
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-202P11KT4E21H2XXX
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality