FC-202P1K1T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8898

Przetwornice częstotliwości
FC-202P1K1T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP20/Chassis
Filtr RFI klasa A2 (C3)
Bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Dodatkowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy: A2
Brak opcji C1, Brak opcji D
Brak opcji A, Brak opcji

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-202P1K1T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Szczegóły produktu

Masa brutto 4.55 kg
Masa netto 3.96 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427378773

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® AQUA Drive FC-
VLT seria 202 202
Moc P1K1 (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H2 Filtr RFI klasa A2 (C3)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) X Bez IGBT hamulca
Panel LCP G Graficzny Panel LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki C Dodatkowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Pakiet jęz. oprogramowania X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C XX Brak oprogramowania
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość obudowy A2 A2
Kod typu część 1 FC-202P1K1T4E20H2XGC
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Moc 150% (HO) [KW] 1.1
Moc 110% (NO) [kW] 1.1
Wysokość [mm] 268,0
Szerokość bez opcji C [mm] 90,0
Szer. z dwoma opcjami C [mm] 150,0
Głębokość [mm] 205,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 220,0
kVA 2.08
Strata mocy NO [W] 58
Strata mocy NO [W] 58
Strata mocy HO [W] 58
Strata mocy HO [W] 58
Prąd ciągły (NO) [A] 3
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 3.3
Prąd ciągły (NO) [A] 2.7
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 2.97
Prąd ciągły (HO) [A] 3
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 4.5
Prąd ciągły (HO) [A] 2.7
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 4.05
Obliczona masa brutto [kg] 4.9
Obliczona masa netto [kg] 4.6
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-202P1K1T4E20H2XGC
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality