FC-202PK37T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8875

Przetwornice częstotliwości
FC-202PK37T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
Filtr RFI kl. A1/B (C1)
Bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Standardowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy: A5
Brak opcji C1, Brak opcji D
Brak opcji A, Brak opcji

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-202PK37T4E55H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Szczegóły produktu

Masa brutto 12.85 kg
Masa netto 12.2 kg
Volume 59.024 l
EAN 5702427378544

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® AQUA Drive FC-
VLT seria 202 202
Moc PK37 (PK37) 0.37 KW / 0.50 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy E55 IP55 / Type 12
Filtr RFI H1 Filtr RFI kl. A1/B (C1)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) X Bez IGBT hamulca
Panel LCP G Graficzny Panel LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki X Standardowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Pakiet jęz. oprogramowania X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C XX Brak oprogramowania
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość obudowy A5 A5
Kod typu część 1 FC-202PK37T4E55H1XGX
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Moc 150% (HO) [kW] 0.37
Moc 110% (NO) [kW] 0.37
Wysokość [mm] 420,0
Szerokość bez opcji C [mm] 242,0
Głębokość [mm] 200,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 200,0
kVA 0.9
Strata mocy NO [W] 35
Strata mocy NO [W] 35
Strata mocy HO [W] 35
Strata mocy HO [W] 35
Prąd ciągły (NO) [A] 1.3
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 1.43
Prąd ciągły (NO) [A] 1.2
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 1.32
Prąd ciągły (HO) [A] 1.3
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 1.95
Prąd ciągły (HO) [A] 1.2
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 1.8
Obliczona masa brutto [kg] 12.4
Obliczona masa netto [kg] 12.1
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-202PK37T4E55H1XGX
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality