FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B5903

Przetwornice częstotliwości
FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P30K) 30 KW / 40 HP, Trójfazowe
380 - 500 VAC, IP21 / Type 1
Filtr RFI klasa A2 (C3)
Z IGBT hamulca (brake ch.)
Graficzny Panel LCP
Standardowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy: C1
Brak opcji C1, Brak opcji D
Brak opcji A, Brak opcji

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-302P30KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Szczegóły produktu

Masa brutto 38.84 kg
Masa netto 37.34 kg
Volume 188.19 l
EAN 5702427336117

301-302 SERIES PRODUCT

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® AutomationDrive FC-
VLT seria 302 302
Moc P30K (P30K) 30 KW / 40 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 5 380 - 500 VAC
Klasa ochrony obudowy E21 IP21 / Type 1
Filtr RFI H2 Filtr RFI klasa A2 (C3)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) B Z IGBT hamulca (brake ch.)
Panel LCP G Graficzny Panel LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki X Standardowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Pakiet jęz. oprogramowania X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C XX Brak oprogramowania
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość C1 C1
Kod typu część 1 FC-302P30KT5E21H2BGX
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog produktów NO_VIEW NO VIEW
Moc 150% (HO) [KW] 30
Moc 110% (NO) [kW] 37
Wysokość [mm] 685,0
Szerokość bez opcji C [mm] 308,0
Głębokość [mm] 311,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 311,0
kVA 42.3
Strata mocy NO [W] 698
Strata mocy NO [W] 698
Strata mocy HO [W] 570
Strata mocy HO [W] 570
Prąd ciągły (NO) [A] 73
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 80.3
Prąd ciągły (NO) [A] 65
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 71.5
Prąd ciągły (HO) [A] 61
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 91.5
Prąd ciągły (HO) [A] 52
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 78
Obliczona masa brutto [kg] 38.84
Obliczona masa netto [kg] 37.34
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-302P30KT5E21H2BGX
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality