FC-102P15KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B4245

FC-102P15KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Przetwornice częstotliwości
FC-102P15KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Przetwornica częstotliwości102
(P15K) 15 KW / 20 HP, Trójfazowe
380 - 480 VAC, IP21/typ 1 płyta tylna
Filtr RFI klasa A2 (C3)
Bez IGBT hamulca
Graficzny Panel LCP
Standardowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy: B1
Brak opcji C1, Brak opcji D
Brak opcji A, Brak opcji

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-102P15KT4P21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Szczegóły produktu

Masa brutto 21.95 kg
Masa netto 21 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427229372

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa produktów FC- Przetwornica częstotliwości
VLT seria 102 102
Moc P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 4 380 - 480 VAC
Klasa ochrony obudowy P21 IP21/typ 1 płyta tylna
Filtr RFI H2 Filtr RFI klasa A2 (C3)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) X Bez IGBT hamulca
Panel LCP G Graficzny Panel LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki X Standardowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Pakiet jęz. oprogramowania X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C XX Brak oprogramowania
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość B1 B1
Katalog produktów NO_VIEW BRAK WIDOKU
Kod typu część 1 FC-102P15KT4P21H2XGX
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Moc 110% (NO) [kW] 15
Wysokość [mm] 494,0
Szerokość bez opcji C [mm] 243,0
Głębokość [mm] 261,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 261,0
kVA 22.2
Strata mocy NO [W] 392
Strata mocy NO [W] 392
Prąd ciągły (NO) [A] 32
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 35.2
Prąd ciągły (NO) [A] 27
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 29.7
Obliczona masa brutto [kg] 23.5
Obliczona masa netto [kg] 23.2
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-102P15KT4P21H2XGX
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality