FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1523

Przetwornice częstotliwości
FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P22K) 22 KW / 30 HP, Trójfazowe
380 - 500 VAC, IP55 / Type 12
Filtr RFI kl. A1/B (C1)
Z IGBT hamulca (brake ch.)
Graficzny Panel LCP
Standardowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy: B2
Brak opcji C1, Brak opcji D
Brak opcji A, Brak opcji

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Szczegóły produktu

Masa brutto 30.59 kg
Masa netto 29.64 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427161160

301-302 SERIES PRODUCT

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® AutomationDrive FC-
VLT seria 302 302
Moc P22K (P22K) 22 KW / 30 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 5 380 - 500 VAC
Klasa ochrony obudowy E55 IP55 / Type 12
Filtr RFI H1 Filtr RFI kl. A1/B (C1)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) B Z IGBT hamulca (brake ch.)
Panel LCP G Graficzny Panel LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki X Standardowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Pakiet jęz. oprogramowania X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C XX Brak oprogramowania
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość B2 B2
Kod typu część 1 FC-302P22KT5E55H1BGX
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog produktów NO_VIEW NO VIEW
Moc 160% (HO) [KW] 22
Moc 110% (NO) [kW] 30
Wysokość [mm] 664,0
Szerokość bez opcji C [mm] 243,0
Głębokość [mm] 261,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 261,0
kVA 30.5
Strata mocy NO [W] 739
Strata mocy NO [W] 739
Strata mocy HO [W] 547
Strata mocy HO [W] 547
Prąd ciągły (NO) [A] 61
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 67.1
Prąd ciągły (NO) [A] 52
Prąd przeciążeniowy (NO) [A] 57.2
Prąd ciągły (HO) [A] 44
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 70.4
Prąd ciągły (HO) [A] 40
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 64
Obliczona masa brutto [kg] 30.59
Obliczona masa netto [kg] 29.64
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Zalecane fabryczne ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-302P22KT5E55H1BGX
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standardowy Dostawca ERR01

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality