FC-302P1K1T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0025

Przetwornice częstotliwości
FC-302P1K1T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP, Trójfazowe
380 - 500 VAC, IP20/Chassis
Filtr RFI kl. A1/B (C1)
Z IGBT hamulca (brake ch.)
Bez panelu LCP
Standardowe pokrycie PCB, Brak opcji zasilania
Najnow. wersja opr.std.
Wielkość obudowy: A2
Brak opcji C1, Brak opcji D
Brak opcji A, Brak opcji

Pozostałe opcje według powyższego kodu konfiguracji

Kod modelu: FC-302P1K1T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Szczegóły produktu

Masa brutto 4.89 kg
Masa netto 4.37 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427094147

301-302 SERIES PRODUCT

Widok produktów (przełącz) GLBL Globalny (standardowy)
Grupa Produktowa FC- VLT® AutomationDrive FC-
VLT seria 302 302
Moc P1K1 (P1K1) 1.1 KW / 1.5 HP
Fazy zasilania T Trójfazowe
Napięcie zasilania 5 380 - 500 VAC
Klasa ochrony obudowy E20 IP20/Chassis
Filtr RFI H1 Filtr RFI kl. A1/B (C1)
Hamulec - Bezpieczny Stop(STO) B Z IGBT hamulca (brake ch.)
Panel LCP X Bez panelu LCP
Pokrycie/Ochrona elektroniki X Standardowe pokrycie PCB
Opcja zasilania X Brak opcji zasilania
Dopasowanie A X Standardowe wejścia kabl.
Dopasowanie B X Brak - standard
Wersja oprogramowania SXXX Najnow. wersja opr.std.
Pakiet jęz. oprogramowania X Standardowy pakiet język.
Opcja A AX Brak opcji A
Opcja B BX Brak opcji
Opcja C0, MCO CX Brak opcji C0
Opcja C1 X Brak opcji C1
Wersja oprogramowania opcji C XX Brak oprogramowania
Opcja D DX Brak opcji D
Wielkość A2 A2
Kod typu część 1 FC-302P1K1T5E20H1BXX
Kod typu część 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Katalog produktów NO_VIEW NO VIEW
Moc 160% (HO) [kW] 1.1
Wysokość [mm] 268,0
Szerokość bez opcji C [mm] 90,0
Szer. z dwoma opcjami C [mm] 150,0
Głębokość [mm] 205,0
Głębokość z opcją A/B [mm] 220,0
kVA 2.08
Strata mocy HO [W] 58
Strata mocy HO [W] 58
Prąd ciągły (HO) [A] 3
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 4.8
Prąd ciągły (HO) [A] 2.7
Prąd przeciążeniowy (HO) [A] 4.32
Obliczona masa brutto [kg] 4.89
Obliczona masa netto [kg] 4.37
Dostawca ERR01 Nie można określić dostawcy
Kod modelu 01 FC-302P1K1T5E20H1BXX
Kod modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality