DrivePro ExWarr Onsite PG01 36 miesiąc

130R1002

DrivePro® On-site Extended Warranty zapewnia naprawę u Klienta lub
wymianę u Klienta.
DrivePro® Extended Warranty to dodatkowa gwarancja na urządzenie, która
może być zamówiona podczas zakupu nowej przetwornicy.
Skontaktuj się z lokalnym oddziałam Danfoss Drives, aby zapoznać się z
opcjami kontraktu wydłużenia gwarancji dla napędów już dostarczonych

Szczegóły produktu

Masa brutto 0 kg
Masa netto 0 kg
Volume 0 l

Extended Warranty

Extended Warranty Months 36 Months
Extended Warranty Site DrivePro ExWarr Onsite

Family Class for Frequency Converter

Funkcja produktu 3~
Napięcie zasilania 380–500 V AC
Typ produktu Frequency converter,air-cooled
Wartość znamionowa prądu 3,0 A
1,3 A
10.6 A
4,0 A
2,4 A
12,5 A
3.4 A
3.5 A
1,8 A
7,2 A
4.6 A
9,2 A
5,6 A
7.5 A
6.6 A

SERVICES FOR DRIVE MOTOR FCM 106

Kategoria DrivePro Gwarancja rozszerzona

Services for FC 101 SERIES

Moc znamionowa (P1K1) 1,1 kW / 1,5 KM
(PK18) 0,18 kW / 0,25 KM
(PK37) 0,37 kW / 0,50 KM
(PK25) 0,25 kW / 0,33 KM
(PK75) 0,75 kW / 1,0 KM
(PK55) 0,55 kW / 0,75 KM
(P1K5) 1,5 kW / 2,0 KM

Services for FC 280 SERIES

Moc (P1K1) 1.1 kW / 1.5 HP
(PK37) 0.37 kW / 0.50 HP
(PK75) 0.75 kW / 1.0 HP
(PK55) 0.55 kW / 0.75 HP
(P1K5) 1.5 kW / 2.0 HP

Services for iC2 Micro Drive

/Frame designation MA02a
MA01c
MA02c
MA01a
/Product group iC2-Micro

SERVICES FOR VACON 10/20

/Rozmiar obudowy MI01
MI02
MI03

SERVICES FOR VACON020 CP

/Napięcie zasilania 208–240 V AC
380–480 V AC
/Rozmiar obudowy MS 02
/Typ wejścia -3L
-1L

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality