Dodaj gwarancję
Produkt został dodany do koszyka
130B2851 został dodany do koszyka
Wybierz gwarancję z poniższej listy, aby zastosować ją do swojej przetwornicy częstotliwości. Pamiętaj, że możesz wybrać tylko jedną gwarancję, a jeśli masz kilka przetwornic, ta sama gwarancja będzie dołączona do każdej z nich. Należy pamiętać, że po dołączeniu gwarancji nie będzie można zmienić liczby przetwornic.
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
MCC102A645TME00B
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
130B2851
du / dt filter for FC 100 / FC 200 and FC300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 440V): 355 kW
Nominal power (441 - 500V): 400 kW
Nominal power (525 - 550V): 315 kW
Nominal power (551 - 690V): 400 kW
Max. Continuous rated current: 658 A
Max. Output frequency: 50 Hz
Max. Power loss: 550 W
Dimensions HxWxD: 350 x 250 x 270 mm
Weight: 47 kg