Karta mocy 90kW 400V

130B1831

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.66 kg
Masa netto 1.36 kg
Objętość 11.336 dm3
EAN 5710107584499

Printed Circuit Board (PCA)

Zespoły obwodów drukowanych Karta mocy

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Faza (T) Trzy fazy
Filtr RFI (HX) Brak filtra RFI
(H1) Filtr RFI klasy A1/B
(H2) Filtr RFI klasy A2
(H3) Filtr RFI klasy A1/B rec.
(H4) Filtr RFI klasy A1
(HE) RCD dla zas.TN/TT+ RFI A2
(HF) RCD dla zas.TN/TT+ RFI A1
(HG) IRM dla zas. IT + RFI A2
Moc znamionowa (P90K) 90 kW / 125 KM
Napięcie zasilania (4) 380–480 VAC
Wielkość obudowy C2

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Faza (T) Trzy fazy
Filtr RFI (HX) Brak filtra RFI
RFI C2
(H1) Filtr RFI klasy A1/B
(H2) Filtr RFI klasy A2
(H3) Filtr RFI klasy A1/B rec.
(H4) Filtr RFI klasy A1
Moc znamionowa (P90K) 90 kW / 125 KM
Napięcie zasilania (4) 380–480 VAC
Wielkość obudowy C2

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Fazy zasilania (T) Trójfazowe
Moc (P75K) 75 KW / 100 HP
Napięcie zasilania (4) 380 - 480 VAC
Wielkość obudowy C2

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Fazy zasilania (T) Trójfazowe
Kategoria DrivePro Walizk. część zamienna
Zalecana część zamienna
Część zamienna
Moc znamionowa 90 KW / 125 HP
Napięcie zasilania (4) 380 - 480 VAC
Wielkość obudowy C2

Allocate codes for sales

51

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality