VLT® PTC Thermistor Card MCB 112, z pokr

130B1137

ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
MCB 112 PTC - thermistor relay MS220DA In connection with ATEX certified explosion-proof
motors for full motor protection. Certified PTC sensors are the sole protection required.
Integrable module with ATEX-compliant full thermal motor protection
1 PTB-certified PTC thermistor input
1 switch-off signal for using the Safe Stop function
1 logic output for error identification

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.8 kg
Masa netto 0.5 kg
Volume 3.723 dm3
EAN 5710107612062

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Opcja B (BX) Brak opcji B
Pokrycie płytek drukow. (PCB) (C) Płytki z pokryciem

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Dodatkowa ochrona elektroniki (C) Z Pokryciem PCB
Opcja B (BX) Brak opcji

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Opcja B (BX) Brak opcji

Options

Options Interface board options

Options

Options Interface board options

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Opcja B (B2)MCB-112 Karta termist. PTC

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Opcja B (B2)MCB-112 Karta termist. PTC

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Opcja B (B2)MCB-112 Karta termist. PTC

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Kategoria DrivePro Część zamienna dla samoobsł,
Część zamienna
Opcja B (B2) Mod Termistora PTC MCB112

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality