OP-LPQM068NTP00G

114X3241

Zastosowanie w branży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A; R452A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50

Szczegóły produktu

Masa brutto 102 Kilogram
Masa netto 80 Kilogram
Objętość 628.992 Liter
EAN 5702428565042

 

Aprobata zbiornika CE
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NTZ068-5
Contain batteries No
Czynnik R404A
R452A
R507A
Częstotliwość [Hz] 50 Hz
Description OP-LPQM068NTP00G
Długość [mm] 480 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Faza 1
Grupa produktów Condensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEE Yes
Kod zasilania G
LBP Cooling capacity [kW] (R452A) 1.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 1.6 to 3.6 kW
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba wentylatorów 1
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 17 A
Min fuse rating [A] 20 A
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] 68 W
Model number OP-LPQM068NTP00G
Napięcie przy 50 Hz [V] 220 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 240 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] 230 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] 230 V
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 1 m) [db(A)] 60 dBA
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 10 m) [db(A)] 40 dBA
Natężenie dźwięku przy 50 Hz [dB(A)] 71 dBA
Nazwa produktu Package unit
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] 220 V
Objętość wewnętrzna skraplacza 0.58 L
Objętość zbiornika cieczy [L] 3.4 L
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 110 W
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] 3/8 in
Przyłącze, typ DO LUTOWANIA
Prąd rozruchu wirnika 53 A
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] 0.47 A
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
RLA 12.1 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 5/8 in
SCIP dossier no. 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product name OPTYMA P00 A7 D7
Szerokość [mm] 1090 mm
Technologia Tłokowa
Typ osłony/kratki wentylatora H2
Typ skraplacza D7
Typ, wersja Optyma™ Plus P00
UK RoHS compliance Out of scope
Wersja P00
Wielkość śmigła wentylatora [mm] 450 mm
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] 240 V
Wysokość całkowita [mm] 813 mm
Zakres prędkości Fixed-speed
Zasilanie sprężarki [V] 230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zastosowania: LBP
Zastosowanie w branży Niskie ciśnienie ssania
Średnica wentylatora [mm] 450 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality