SHAX44e/665-4 L

114D16255

Czynnik: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16255

Szczegóły produktu

Masa brutto 394.1 Kilogram
Masa netto 331.1 Kilogram
Objętość 3206.53 Liter

 

Anti-vibration pads Yes
Cylinder 4
Czynnik R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Częstotliwość [Hz] 50 Hz
Description SHAX44e/665-4 L
Discharge connection size [mm] 22 mm
Dual HP/LP pressure switch No
Długość [mm] 1043 mm
Family SHA L
Faza 3
Grupa produktów Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa IP IP 44
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Standard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Soldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Standard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Soldering
Legacy BOCK ID 16255
Liczba wentylatorów 4
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHAX44e/665-4 L
Nazwa produktu Bare unit
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater No
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 550 W
Pobór mocy wentylatora przy 60 Hz [W] 800 W
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] 19700 m³/h
Przepływ powietrza przy 60 Hz [m³/h] 24200 m³/h
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 1 3/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 7/8 in
Safety valve for receiver No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 35 mm
Szerokość [mm] 1243 mm
Technologia Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Typ oleju BOCKlub E55
Typ, wersja SHAX44
Wysokość całkowita [mm] 1306 mm
Zabezpieczenie silnika INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Zasilanie sprężarki [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality