SHAX34e/315-4 L

114C16120

Czynnik: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, null: 16120

Szczegóły produktu

Masa brutto 214.4 Kilogram
Masa netto 179.4 Kilogram
Objętość 1102.29 Liter

 

Anti-vibration pads Yes
Cylinder 4
Czynnik R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
Częstotliwość [Hz] 50 Hz
Description SHAX34e/315-4 L
Discharge connection size [mm] 16 mm
Dual HP/LP pressure switch No
Długość [mm] 756 mm
Family SHA L
Faza 3
Grupa produktów Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa IP IP 44
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Standard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Soldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Standard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Soldering
Legacy BOCK ID 16120
Liczba wentylatorów 1
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHAX34e/315-4 L
Nazwa produktu Bare unit
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater No
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 550 W
Pobór mocy wentylatora przy 60 Hz [W] 800 W
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] 5900 m³/h
Przepływ powietrza przy 60 Hz [m³/h] 7000 m³/h
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 7/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 5/8 in
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 22 mm
Szerokość [mm] 1086 mm
Technologia Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Typ oleju BOCKlub E55
Typ, wersja SHAX34
Wysokość całkowita [mm] 746 mm
Zabezpieczenie silnika INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Zasilanie sprężarki [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality