SHGX34e/215-4 SPB

114B16150

Czynnik: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16150

Szczegóły produktu

Masa brutto 288.4 Kilogram
Masa netto 260.4 Kilogram
Objętość 1747.36 Liter

 

Anti-vibration pads Yes
Contain batteries No
Cylinder 4
Czynnik R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Częstotliwość [Hz] 50 Hz
Description SHGX34e/215-4 SPB
Discharge connection size [mm] 16 mm
Dual HP/LP pressure switch No
Długość [mm] 679 mm
Family Plusbox
Fan type Standard
Faza 3
Grupa produktów Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensor No
Klasa IP IP 66
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Standard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Soldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Standard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Soldering
Legacy BOCK ID 16150
Liczba wentylatorów 1
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX34e/215-4 SPB
Nazwa produktu Package Unit
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 600 W
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] 9100 m³/h
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 1 1/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 5/8 in
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Szerokość [mm] 1570 mm
Technologia Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Typ oleju BOCKlub E55
Typ, wersja SHGX34 PB
Wysokość całkowita [mm] 968 mm
Zabezpieczenie silnika INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Zasilanie sprężarki [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality