SHGX12P/90-4 L

114B14582

Czynnik: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 14582

Szczegóły produktu

Masa brutto 155.8 Kilogram
Masa netto 120.8 Kilogram
Objętość 1102.29 Liter

 

Anti-vibration pads Yes
Contain batteries No
Cylinder 2
Czynnik R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Częstotliwość [Hz] 50 Hz
Description SHGX12P/90-4 L
Discharge connection size [mm] 12 mm
Dual HP/LP pressure switch No
Długość [mm] 750 mm
Family SHG L
Faza 3
Grupa produktów Bock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensor No
Klasa IP IP 66
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Standard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Soldering
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Standard
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego Soldering
Legacy BOCK ID 14582
Liczba wentylatorów 1
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number SHGX12P/90-4 L
Nazwa produktu Bare unit
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil separator No
Oil sump heater 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 550 W
Pobór mocy wentylatora przy 60 Hz [W] 800 W
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] 6300 m³/h
Przepływ powietrza przy 60 Hz [m³/h] 7300 m³/h
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 5/8 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 1/2 in
Safety valve for receiver No
Speed controller No
Suction connection size [mm] 16 mm
Szerokość [mm] 1086 mm
Technologia Bock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TB No
Typ oleju BOCKlub E55
Typ, wersja SHGX12
Wysokość całkowita [mm] 745 mm
Zabezpieczenie silnika INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Zasilanie sprężarki [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality