Czujnik oddalenia, DST X800, 8300 mm
098G2011
Napięcie zasilania [V] DC: 10 - 36, Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 8 pin, Zakres pomiarowy [mm]: 8300, Typ, specyfikacja: SO1R8300HC1 0033X00
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Napięcie zasilania [V] DC: 10 - 36, Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 8 pin, Zakres pomiarowy [mm]: 8300, Typ, specyfikacja: SO1R8300HC1 0033X00
Masa brutto | 0.942 Kg |
Masa netto | 0.73 Kg |
Volume | 4.451 Liter |
EAN | 5702428647069 |
Masa brutto | 0.942 Kg |
Masa netto | 0.73 Kg |
Volume | 4.451 Liter |
EAN | 5702428647069 |
Akcesoria | Brak |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa produktów | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 36 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 10 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 8 pin |
Podłączenie elektryczne, standard | IEC 61076-2-101 |
Product Name Description | Czujnik oddalenia |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
SCIP dossier product name | GSH |
Sygnał wyjściowy | CAN-open |
Typ układu | Redundant |
Typ, specyfikacja | SO1R8300HC1 0033X00 |
Typ, wersja | DST X800 |
Zakres pomiarowy [mm] | 8300 mm |
Akcesoria | Brak |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Grupa produktów | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 36 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 10 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | M12 x 1 |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 8 pin |
Podłączenie elektryczne, standard | IEC 61076-2-101 |
Product Name Description | Czujnik oddalenia |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | c6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053 |
SCIP dossier product name | GSH |
Sygnał wyjściowy | CAN-open |
Typ układu | Redundant |
Typ, specyfikacja | SO1R8300HC1 0033X00 |
Typ, wersja | DST X800 |
Zakres pomiarowy [mm] | 8300 mm |