BOCK, SHGX44e/770-4 SL, Bock condensing unit
097C3997
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, 16201
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, 16201
Masa brutto | 414.469 Kilogram |
Masa netto | 351.069 Kilogram |
Volume | 3206.536 Liter |
EAN | 5715162612507 |
Masa brutto | 414.469 Kilogram |
Masa netto | 351.069 Kilogram |
Volume | 3206.536 Liter |
EAN | 5715162612507 |
Anti-vibration pads | Yes |
Brand | BOCK |
Capacity regulator | No |
Cylinder | 4 |
Czynnik |
R134a R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Discharge connection size [mm] | 28 mm |
Faza | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupa produktów | Condensing Units |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Klasa IP | IP 66 |
Kolor | Blue (standard) |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
Legacy BOCK ID | 16201 |
Liczba wentylatorów | 4 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX44e/770-4 SL |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | No |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Oil temperature sensor | No |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] | 21200 m³/h |
Rodzina | SHG L |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1 5/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1 1/8 in |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 42 mm |
Technologia | Bock condensing unit |
Thermal protection thermostat | No |
Typ oleju | BOCKlub E55 |
Typ, oznaczenie | SHGX44e/770-4 SL |
Typ, wersja | SHGX44e |
Zabezpieczenie silnika | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Zasilanie sprężarki [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Anti-vibration pads | Yes |
Brand | BOCK |
Capacity regulator | No |
Cylinder | 4 |
Czynnik |
R134a R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Discharge connection size [mm] | 28 mm |
Faza | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupa produktów | Condensing Units |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Klasa IP | IP 66 |
Kolor | Blue (standard) |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
Legacy BOCK ID | 16201 |
Liczba wentylatorów | 4 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX44e/770-4 SL |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | No |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Oil temperature sensor | No |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] | 21200 m³/h |
Rodzina | SHG L |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1 5/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1 1/8 in |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 42 mm |
Technologia | Bock condensing unit |
Thermal protection thermostat | No |
Typ oleju | BOCKlub E55 |
Typ, oznaczenie | SHGX44e/770-4 SL |
Typ, wersja | SHGX44e |
Zabezpieczenie silnika | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Zasilanie sprężarki [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |